Engrenage conique en acier, rapport 1:2 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
22430

Engrenage conique en acier, rapport 1:2 Denture droite fraisée,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Engrenage conique en acier, rapport 1:2 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
  • Engrenage conique en acier, rapport 1:2 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle axial = 90°.
Remarques concernant la commande :Les pignons coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir un engrenage conique, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée dans le tableau.Sur demande :Pignons coniques avec alésage et rainure de clavette.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 22430 Engrenage conique en acier, rapport 1:2 Denture droite fraisée, angle de pression 20° 301 kB

Dessins

Engrenage conique en acier, rapport 1:2 Denture droite fraisée, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRapport de
transmission
ModuleNombre de
dents
AA1BDD1D2D3LL1L2Roue antagoniste
adaptée
CAOAcc.PrixCommander
22430-0101200151:211522-517,41513,3411,96,6-22430-010120030 14,55 €
22430-0101200301:2130-20530,63020,3515,191422430-010120015 19,74 €
22430-0151200151:21,51535-926,122,520,3821,112-22430-015120030 15,69 €
22430-0151200301:21,530-32945,94532,3825,2162322430-015120015 27,56 €
22430-0201200151:221545-11,534,83025,382613,8-22430-020120030 18,97 €
22430-0201200301:2230-3911,561,26040,31229,8182722430-020120015 45,11 €
22430-0251200151:22,51555-1543,537,532,31231,816,2-22430-025120030 28,92 €
22430-0251200301:22,530-451576,57545,31533,7203022430-025120015 49,74 €
22430-0301200151:231566-1752,24540,31237,319,8-22430-030120030 45,13 €
22430-0301200301:2330-561791,89055,31542,1253822430-030120015 60,86 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40