Engrenage conique en acier, rapport 1:3 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
22430

Engrenage conique en acier, rapport 1:3 Denture droite fraisée,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Engrenage conique en acier, rapport 1:3 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
  • Engrenage conique en acier, rapport 1:3 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle axial = 90°.
Remarques concernant la commande :Les pignons coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir un engrenage conique, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée dans le tableau.Sur demande :Pignons coniques avec alésage et rainure de clavette.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 22430 Engrenage conique en acier, rapport 1:3 Denture droite fraisée, angle de pression 20° 298 kB

Dessins

Engrenage conique en acier, rapport 1:3 Denture droite fraisée, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRapport de
transmission
ModuleNombre de
dents
AA1BDD1D2D3LL1L2Roue antagoniste
adaptée
CAOAcc.PrixCommander
22430-0101300151:311532-7,117,71513,3416,69,3-22430-010130045 15,78 €
22430-0101300451:3145-227,145,34525,3817,1101522430-010130015 36,91 €
22430-0151300151:31,51546-10,526,522,519,3822,611,7-22430-015130045 17,05 €
22430-0151300451:31,545-3710,568,167,545,31429,6202722430-015130015 63,15 €
22430-0201300151:321560-1435,43025,3828,914,2-22430-020130045 30,67 €
22430-0201300451:3245-421490,89045,31532,1202922430-020130015 84,39 €
22430-0251300151:32,51573-1844,237,532,31234,615,9-22430-025130045 30,50 €
22430-0251300451:32,545-5218113,4112,560,32039,7253622430-025130015 83,87 €
22430-0301300151:331588-21534540,31541,319,7-22430-030130045 37,59 €
22430-0301300451:3345-6221136,113560,32047,23042,522430-030130015 103,30 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40