Engrenage conique en acier, rapport 1:4 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
22430

Engrenage conique en acier, rapport 1:4 Denture droite fraisée,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Engrenage conique en acier, rapport 1:4 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
  • Engrenage conique en acier, rapport 1:4 Denture droite fraisée, angle de pression 20°
DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle axial = 90°.
Remarques concernant la commande :Les pignons coniques sont livrés à l'unité. Pour obtenir un engrenage conique, veuillez commander également la roue antagoniste indiquée dans le tableau.Sur demande :Pignons coniques avec alésage et rainure de clavette.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 22430 Engrenage conique en acier, rapport 1:4 Denture droite fraisée, angle de pression 20° 263 kB

Dessins

Engrenage conique en acier, rapport 1:4 Denture droite fraisée, angle de pression 20°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRapport de
transmission
ModuleNombre de
dents
AA1BDD1D2D3LL1L2Roue antagoniste
adaptée
CAOAcc.PrixCommander
22430-0101400151:411538-9,317,81513,3417,27,7-22430-010140060 16,49 €
22430-0101400601:4160-229,360,36030,3817,1101522430-010140015 63,74 €
22430-0151400151:41,51557-1126,722,520,382311,7-22430-015140060 23,84 €
22430-0151400601:41,560-421190,49050,31534253122430-015140015 83,15 €
22430-0201400151:421575-1635,63025,383114,4-22430-020140060 28,15 €
22430-0201400601:4260-4816120,612060,31637,6253422430-020140015 102,02 €
22430-0251400151:42,51594-1944,537,532,31438,118,4-22430-025140060 31,60 €
22430-0251400601:42,560-5819150,715060,32044,8304022430-025140015 121,39 €
22430-0301400151:4315115-2353,34540,31548,124,5-22430-030140060 41,69 €
22430-0301400601:4360-6923180,818080,32053,2354822430-030140015 257,53 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40