FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Aluminium.
Flasques de guidage en acier.
Finition
Aluminium, naturel.
Rondelles de bordure zinguées.
Nota
Profil T standard selon DIN 7721 T2 avec division métrique (denture trapézoïdale). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées (cela peut varier d’un point de vue technique). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les roues dentées sont livrées. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté