Description de l'article/illustrations du produit

Roues dentées profil AT5
  • Roues dentées profil AT5
DescriptionMatière :Aluminium.
Flasques de guidage en acier.
Finition :Aluminium, naturel.
Rondelles de bordure zinguées.
Nota :Profil AT standard avec une division métrique (denture en forme de trapèze). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 22003_5 Roues dentées profil AT5 205 kB

Dessins

Roues dentées profil AT5

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
pour une largeur de courroie de 10 mm
Référence
pour une largeur de courroie de 16 mm
Référence
pour une largeur de courroie de 25 mm
FormeNombre de
dents
DD1D2
max.
D3D4BLFiltre
22003-05101222003-05161222003-052512A1219,0110617,852315/21/3021/27/36
22003-05101422003-05161422003-052514A1422,2913821,052515/21/3021/27/36
22003-05101522003-05161522003-052515A1523,88161022,652815/21/3021/27/36
22003-05101622003-05161622003-052516A1625,47181124,23215/21/3021/27/36
22003-05101822003-05161822003-052518A1828,65201227,43215/21/3021/27/36
22003-05101922003-05161922003-052519A1930,252212293615/21/3021/27/36
22003-05102022003-05162022003-052520A2031,83231430,63615/21/3021/27/36
22003-05102222003-05162222003-052522A2235,12241533,853815/21/3021/27/36
22003-05102422003-05162422003-052524A2438,212615374215/21/3021/27/36
22003-05102522003-05162522003-052525A2539,8261538,64415/21/3021/27/36
22003-05102622003-05162622003-052526A2641,47261640,24415/21/3021/27/36
22003-05102722003-05162722003-052527A2742,98301841,84815/21/3021/27/36
22003-05102822003-05162822003-052528A2844,62321843,354815/21/3021/27/36
22003-05103022003-05163022003-052530A3047,76341846,555115/21/3021/27/36
22003-05103222003-05163222003-052532A3250,94382249,75415/21/3021/27/36
22003-05103622003-05163622003-052536A3657,31382256,056315/21/3021/27/36
22003-05104022003-05164022003-052540A4063,66402362,456615/21/3021/27/36
22003-05104222003-05164222003-052542A4266,87402465,67115/21/3021/27/36
22003-05104422003-05164422003-052544B4470,07452668,8-15/21/3021/27/36
22003-05104822003-05164822003-052548B4876,42502875,15-15/21/3021/27/36
22003-05106022003-05166022003-052560B6095,52653594,25-15/21/3021/27/36

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40