Description de l'article/illustrations du produit

Courroie dentée marchandise au mètre profil AT5
  • Courroie dentée marchandise au mètre profil AT5
DescriptionMatière :Polyuréthane (PU) avec armature en acier.Nota :Courroie dentée avec un profil en forme de trapèze et une armature renforcée (par rapport à une rangée T) avec une division métrique. Profil de denture optimisé pour une répartition de puissance homogène et une déformation minimale de la denture sous charge. Armature en acier haute performance pour une charge de rupture élevée et une faible dilatation des courroies. Effet de polygone réduit pour un fonctionnement des courroies plus silencieux. Particulièrement adapté pour les systèmes de motorisation linéaires et les faibles transmissions de puissance pour lesquels un positionnement précis de l'axe et de l'angle est nécessaire. Pour les courroies raccordées avec les plaques de jonction, la puissance transmissible est réduite d'env. 50 %.

Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm 
Sur demande :Autres longueurs.
Pour une division AT5 en sections de 5 mm.
Pour une division AT10 en sections de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.

Dessins

Courroie dentée marchandise au mètre profil AT5

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

ProfilLargeur de courroieForce dans la travée
max. N
LongueurPlaque de
jonction adaptée
Filtre
22059-0510XAT510640500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05102
22059-0516XAT5161120500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05162
22059-0525XAT5251840500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05252
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40