Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage (similaire DIN 69002)
23021

Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage (similaire DIN 69002)
  • Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage (similaire DIN 69002)
DescriptionMatière :Système d’accouplement : polyuréthanne, dureté Shore 98 - A.
Moyeu : aluminium.
Bague cônique : acier
Nota :Cette gamme d’accouplements convient tout particulièrement pour l’utilisation dans des motorisations de broches principales ou de broches de perçage, qui requièrent des régimes élevés. Avant de les emmancher, les deux moyeux à bague de serrage doivent être fixés sur les pivots d’arbres respectifs au couple de serrage spécifié. Un léger huilage de l’étoile minimise l’effort de montage.Montage :Pour relier le pivot d’arbre à l’alésage du moyeu, il y a lieu de choisir un ajustement de 0.02 mm maximum.
Exemple : Arbre Ø 25 k6
Alésage Ø 25 G6.
Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti.
Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.Indication de dessin :
1) Etoile élastomère

Dessins

Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage (similaire DIN 69002)

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleCouple nominal
Nm
Moment
d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Résistance à la
torsion statique
Nm/arcmin
Déport
maximal
axial ±
Déport
maximal
latéral
Force de ressort
radiale
N/mm
Couple de
serrage des
vis (Nm)
Vitesse
max.
tr/min
CAOAcc.PrixCommander
23021-01010100,0150,040,50,16001,830000 130,66 €
23021-01717170,050,240,50,12100424000 120,94 €
23021-04343430,190,40,50,12500819000 143,69 €
23021-06060600,280,60,50,12600817500 162,52 €
23021-1501501500,651,0510,13300815000 200,43 €
23021-3203203202210,1245003512000 296,48 €
23021-5005005005,65,810,155900679500 368,08 €
23021-70070070013810,1570001158000 517,77 €
Référence

D1/D2
avant-trou
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D3D4D5D6LL1L2L3BB1C
(DIN 912-12.9)
CAOAcc.PrixCommander
23021-010661417328,510,55018,51315,51024x M3 130,66 €
23021-017991922409,518662516211236x M4 120,94 €
23021-043101224295012,527783018251434x M5 143,69 €
23021-060121226305512,527783018251434x M5 162,52 €
23021-150121736406514,530903520301548x M5 200,43 €
23021-320182040468016,5381144524401844x M8 296,48 €
23021-5002022485810020,5471385528492254x M10 368,08 €
23021-7002425607212022,5581556133542564x M12 517,77 €