Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
23000
Ensembles de serrage (arbre-moyeu)
Ensembles de serrage (arbre-moyeu)
Désignation
Bague De Serrage Conique
Frette De Serrage Auto-Centrante
Frette De Serrage Taper
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
fonte grise
D=Diamètre intérieur
4
5
6
6,35
7
8
9
9,53
10
11
4
5
6
6,35
7
8
9
9,53
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
25,4
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
D1=Diamètre extérieur
8
10
14
16
17
18
20
22
23
25
8
10
14
16
17
18
20
22
23
25
26
28
32
35
38
45
47
50
55
60
65
75
80
85
90
95
110
115
120
125
B
4
5
6
8
10
12
13,5
14
15,5
16
4
5
6
8
10
12
13,5
14
15,5
16
18
20
21
25
26
27,5
30
31
32
33,5
34
37
38
39,5
41
42
44
45
46
50
51
52
55
56
58
59
60
62
67
72
74
75
78
82
89
90
101
106
Filtres
Produits / page
14
de 14 produits
Systèmes de positionnement
Découvrez notre large gamme
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
14
de 14 produits
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Désignation
Bague De Serrage Conique
Frette De Serrage Auto-Centrante
Frette De Serrage Taper
Matériau du corps de base
acier
acier inoxydable
fonte grise
D=Diamètre intérieur
4
5
6
6,35
7
8
9
9,53
10
11
4
5
6
6,35
7
8
9
9,53
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
25,4
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
D1=Diamètre extérieur
8
10
14
16
17
18
20
22
23
25
8
10
14
16
17
18
20
22
23
25
26
28
32
35
38
45
47
50
55
60
65
75
80
85
90
95
110
115
120
125
B
4
5
6
8
10
12
13,5
14
15,5
16
4
5
6
8
10
12
13,5
14
15,5
16
18
20
21
25
26
27,5
30
31
32
33,5
34
37
38
39,5
41
42
44
45
46
50
51
52
55
56
58
59
60
62
67
72
74
75
78
82
89
90
101
106
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !