Description de l'article/illustrations du produit

Bague de serrage forme A avec paroi fine
  • Bague de serrage forme A avec paroi fine
  • Bague de serrage forme A avec paroi fine
DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturelle.Nota :Moyeu de serrage expansible autocentrant de petites dimensions sans décalage axial.

- pour des diamètres d'arbre de 8 à 85 mm
- pour des couples moyens
- Convient aux liaisons arbre / moyeu étroites
- pas de décalage axial
- autocentrant
Montage :Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances :Arbre :
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Dessins

Bague de serrage forme A avec paroi fine

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2BL1L3Couple M (Nm)
Transmissible au
couple de serrage MS
Force axiale F (kN)
Transmissible au
couple de serrage MS
Pression d'ajustement
arbre P
N/mm²
Pression d'ajustement
moyeu P
N/mm²
Nombre de vis
de serrage
couple de serrage
MS Nm
Vis de serrage
CAOAcc.PrixCommander
23350-0815815273012263072301204 x M44 15,76 €
23350-0916916283114273471701004 x M44 15,76 €
23350-10161016283114273771601004 x M44 15,90 €
23350-111811183231142751101801104 x M45 16,57 €
23350-121812183231142756101551104 x M45 16,72 €
23350-14231423383114276510140854 x M45 16,85 €
23350-1524152444421636110171801153 x M617 16,99 €
23350-1624162444421636120171701153 x M617 17,32 €
23350-1826182647441838180221801354 x M617 17,80 €
23350-1927192748441838190221701254 x M617 17,93 €
23350-2028202849441838200211501154 x M617 18,35 €
23350-223222325351254523021115804 x M617 19,56 €
23350-243424345551254525521105754 x M617 19,69 €
23350-253425345551254525521100754 x M617 20,48 €
23350-283928396051254537031110805 x M617 20,74 €
23350-304130416251254547531125906 x M617 21,26 €
23350-32433243645630505053195756 x M617 22,04 €
23350-354735476856305074042120908 x M617 24,05 €
23350-385038507156305080042110858 x M617 26,21 €
23350-405340537458325295053110858 x M617 27,13 €
23350-425542557758325299578105808 x M617 32,60 €
23350-45594559857240641750781301008 x M841 36,28 €
23350-4862486287724064187078120958 x M841 40,55 €
23350-50655065918250742430971159010 x M841 41,54 €
23350-55715571988250742670971058010 x M841 47,62 €
23350-60776077103825074292097957510 x M841 57,87 €
23350-65846584110825074316097907010 x M841 63,23 €
23350-709070901191016091433012385708 x M1083 86,07 €
23350-759575951261016091531014290759 x M1083 101,43 €
23350-8010080100131106659675801901108512 x M1083 112,14 €
23350-8510685106137106659679901901008012 x M1083 120,46 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40