Description de l'article/illustrations du produit

Bague de serrage forme C avec anneau axial
  • Bague de serrage forme C avec anneau axial
  • Bague de serrage forme C avec anneau axial
DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturelle.Nota :Ces bagues de serrage permettent une utilisation universelle.

- pour des diamètres d'arbre de 19 à 85 mm
- pour des couples moyens et élevés
- convient aux moyeux à faible épaisseur de paroi
- pas de décalage axial au cours du montage
- autocentrant
Montage :Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances :Arbre :
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Dessins

Bague de serrage forme C avec anneau axial

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2BL1L2L3Couple M (Nm)
Transmissible au
couple de serrage MS
Force axiale F (kN)
Transmissible au
couple de serrage MS
Pression d'ajustement
arbre P
N/mm²
Pression d'ajustement
moyeu P
N/mm²
Nombre de vis
de serrage
couple de serrage
MS Nm
Vis de serrage
CAOAcc.PrixCommander
23352-19471947534526313932033180706 x M617 16,69 €
23352-20472047534526313933033170706 x M617 16,69 €
23352-22472247534526313937033155706 x M617 16,69 €
23352-24502450564526313940033140706 x M617 17,22 €
23352-25502550564526313942033135706 x M617 17,86 €
23352-28552855614526313947033120606 x M617 19,02 €
23352-30553055614526313950033115606 x M617 19,02 €
23352-32603260664526313971044140758 x M617 21,12 €
23352-35603560664526313978044130758 x M617 66,17 €
23352-38653865714526313985044120708 x M617 22,55 €
23352-40654065714526313989044110708 x M617 22,97 €
23352-427542758155303647127061130706 x M841 28,66 €
23352-457545758155303647136061120706 x M841 28,66 €
23352-488048808655303647194081150908 x M841 30,52 €
23352-508050808655303647202081145908 x M841 30,52 €
23352-558555859155303647222081130858 x M841 34,56 €
23352-609060909655303647243081120808 x M841 37,42 €
23352-6595659510155303647263081110758 x M841 41,73 €
23352-7011070110116724046624580131125808 x M1083 60,16 €
23352-7511575115121724046624900131115758 x M1083 72,09 €
23352-8012080120126724046625230131110708 x M1083 76,83 €
23352-85125851251317240466269501631258510 x M1083 83,87 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40