Description de l'article/illustrations du produit

Bague de serrage forme D forme compacte
  • Bague de serrage forme D forme compacte
  • Bague de serrage forme D forme compacte
DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturelle.Nota :Pour les applications nécessitant un faible volume de montage et une faible pression d'ajustement. La bague de serrage expansible
peut être noyée complètement dans une liaison arbre / moyeu.

- pour des diamètres d'arbre de 5 à 50 mm
- pour des couples moyens
- convient aux moyeux à faible épaisseur de paroi
- décalage axial minimal possible
- autocentrant
Montage :Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances :Arbre :
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Dessins

Bague de serrage forme D forme compacte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1BL2Couple M (Nm)
Transmissible au
couple de serrage MS
Force axiale F (kN)
Transmissible au
couple de serrage MS
Pression d'ajustement
arbre P
N/mm²
Pression d'ajustement
moyeu P
N/mm²
Nombre de vis
de serrage
couple de serrage
MS Nm
Vis de serrage
CAOAcc.PrixCommander
23354-051651613,51162150553 x M2,51,2 18,01 €
23354-061661613,51162150553 x M2,51,2 18,01 €
23354-0635166,351613,51162140553 x M2,51,2 18,01 €
23354-071771713,51182125553 x M2,51,2 18,73 €
23354-081881813,511102,5110503 x M2,51,2 18,73 €
23354-092092015,513153120554 x M2,51,2 18,83 €
23354-0953209,532015,513153110554 x M2,51,2 18,83 €
23354-1020102015,513153110554 x M2,51,2 18,83 €
23354-1122112215,513183100504 x M2,51,2 22,44 €
23354-1222122215,51320390504 x M2,51,2 22,44 €
23354-142614262017355105554 x M32,1 24,19 €
23354-152815282017405100504 x M32,1 24,19 €
23354-163216322117708130654 x M44,9 26,43 €
23354-173517352521758120604 x M44,9 28,02 €
23354-183518352521808115604 x M44,9 28,02 €
23354-193519352521858110604 x M44,9 28,02 €
23354-20382038262115015140754 x M59,7 29,29 €
23354-22402240262116014130704 x M517 37,60 €
23354-24472447322625020140754 x M617 43,36 €
23354-25472547322626020135754 x M617 43,36 €
23354-2544725,447322626520130754 x M617 44,95 €
23354-285028503226440301851006 x M617 49,21 €
23354-30553055322647030175956 x M617 54,32 €
23354-32553255322650030165956 x M617 56,72 €
23354-35603560372973040165958 x M617 59,20 €
23354-38653865372980040155908 x M617 70,22 €
23354-40654065372984040145908 x M617 70,76 €
23354-427542754436120055165906 x M841 75,94 €
23354-457545754436130055155906 x M841 75,94 €
23354-4880488044361850751951158 x M841 80,33 €
23354-5080508044361900751851158 x M841 94,23 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40