Description de l'article/illustrations du produit

Bague de serrage forme E forme courte
  • Bague de serrage forme E forme courte
  • Bague de serrage forme E forme courte
DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturelle.Nota :Bague de serrage expansible à faible largeur de montage axiale. La bague de serrage peut être noyée complètement
dans le moyeu.

- pour des diamètres d'arbre de 19 à 85 mm
- pour des couples moyens et élevés
- décalage axial minimal au cours du montage
- autocentrant
Montage :Lubrifier légèrement la bague de serrage sur les surfaces coniques ainsi que sur les zones de contact entre l'arbre et la bague. Ne pas utiliser de MoS2 ni de graisse. Introduire la bague de serrage expansible dans son logement et l'enfiler sur l'arbre. Serrer les vis au couple de serrage indiqué en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée.

Démontage : Enlever toutes les vis et les visser dans les filetages d'extraction de la bride avant. Serrer les vis en plusieurs étapes et en suivant une séquence croisée jusqu'à ce que la bague de serrage se desserre.
Tolérances :Arbre :
Tolérance recommandée h8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Moyeu :
Tolérance recommandée H8.
État de surface Rz ≤ 16 µm.

Dessins

Bague de serrage forme E forme courte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

BL1L2L3Couple M (Nm)
Transmissible au
couple de serrage MS
Force axiale F (kN)
Transmissible au
couple de serrage MS
Pression d'ajustement
arbre P
N/mm²
Pression d'ajustement
moyeu P
N/mm²
Nombre de vis
de serrage
couple de serrage
MS Nm
Vis de serrage
CAOAcc.PrixCommander
23356-1947194734172228355312801205 x M614 10,61 €
23356-2047204734172228360332801205 x M614 10,61 €
23356-2247224734172228400332601255 x M614 10,61 €
23356-2450245034172228440362451206 x M614 10,61 €
23356-2550255034172228560362801406 x M614 10,84 €
23356-2855285534172228625362501306 x M614 10,84 €
23356-3055305534172228650362351306 x M614 11,29 €
23356-3260326034172228950502901508 x M614 13,71 €
23356-35603560341722281050502901508 x M614 13,82 €
23356-38653865341722281140502501458 x M614 13,82 €
23356-40654065341722281200502301458 x M614 13,82 €
23356-42754275412025332030703051707 x M835 16,00 €
23356-45754575412025332180702851707 x M835 16,96 €
23356-48804880412024332330802701607 x M835 16,96 €
23356-50805080412024332430852601607 x M835 17,20 €
23356-558555854120243330501002701758 x M835 21,87 €
23356-609060904120243333501002451658 x M835 22,62 €
23356-659565954120243340801102551759 x M835 30,35 €
23356-70110701105024294062801602801808 x M1070 33,72 €
23356-75115751155024294066801602601708 x M1070 40,57 €
23356-80120801205024294071301602501708 x M1070 44,16 €
23356-85125851255024294087501802601809 x M1070 48,55 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40