FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
Naturel.
Nota
Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan simple avec palier lisse sont des joints pivotants de 35°.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem