Description de l'article/illustrations du produit

Gaine de protection en caoutchouc pour joints à rotule et à cardan (doubles)
  • Gaine de protection en caoutchouc pour joints à rotule et à cardan (doubles)
DescriptionNota :Nos gaines de protection en caoutchouc (doubles) s’adaptent aux joints articulés doubles à partir d’un diamètre extérieur de 16 mm. Elles sont réalisées dans une matière de type gomme élastique, résistant à l’huile, suivant le procédé dit d’immersion.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 23415 Gaine de protection en caoutchouc pour joints à rotule et à cardan (doubles) 99,3 kB

Dessins

Gaine de protection en caoutchouc pour joints à rotule et à cardan (doubles)

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1LAssorti aux
joints doubles,
arbres Ø (D1)
CAOAcc.PrixCommander
23415-1616355516 7,24 €
23415-2020366520 7,88 €
23415-2424447024 9,06 €
23415-2828518028 10,26 €
23415-3232629032 11,69 €
23415-40407312040 12,37 €
23415-50509015550 15,76 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40