Description de l'article/illustrations du produit

Palier lisse en polymère haute performance, forme A
  • Palier lisse en polymère haute performance, forme A
DescriptionMatière :Polymère haute performance iglidur® G, iglidur® J ou iglidur® X.Finition :iglidur® G gris mat.
iglidur® J jaune.
iglidur® X noir.
Nota :Paliers lisses en polymère haute performance.

– sans entretien
– sans lubrifiant
– résistants à la corrosion
– sensibles à la poussière
– cotes précises
– haute résistance à la pression
– bonne évacuation de la chaleur
– très faible tendance aux courants de fuite
– amortissement mécanique élevé
– résistants contre le rayonnement UV
Montage :Les paliers sont conçus pour être emmanché dans un support tolérancé H7. Après montage, le diamètre intérieur du palier se règle automatiquement à la tolérance D correspondante.

Les paliers conviennent pour les arbres tolérancés h (tolérance minimale recommandée h9).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 23710_A Palier lisse en polymère haute performance, forme A 176 kB

Dessins

Palier lisse en polymère haute performance, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition

DD1LSTolérance D
après
emmanchement
Pression de surface
statique admissible max.
N/mm²
Plage de températureCAOAcc.PrixCommander
23710-11050705Aiglidur® G5750,3E1080-40 °C à +130 °C 0,51 €
23710-11060806Aiglidur® G6860,5E1080-40 °C à +130 °C 0,51 €
23710-11081008Aiglidur® G81080,5E1080-40 °C à +130 °C 0,51 €
23710-11101210Aiglidur® G1012100,5E1080-40 °C à +130 °C 0,66 €
23710-11121410Aiglidur® G1214100,8E1080-40 °C à +130 °C 0,66 €
23710-11141615Aiglidur® G1416150,8E1080-40 °C à +130 °C 0,74 €
23710-11151720Aiglidur® G1517200,8E1080-40 °C à +130 °C 0,76 €
23710-11161820Aiglidur® G1618200,8E1080-40 °C à +130 °C 1,01 €
23710-11202320Aiglidur® G2023200,8E1080-40 °C à +130 °C 1,17 €
23710-11252820Aiglidur® G2528200,8E1080-40 °C à +130 °C 1,24 €
23710-11303430Aiglidur® G3034300,8E1080-40 °C à +130 °C 1,72 €
23710-21050705Aiglidur® J5750,3E1035-50 °C à +90 °C 1,03 €
23710-21060806Aiglidur® J6860,5E1035-50 °C à +90 °C 1,19 €
23710-21081008Aiglidur® J81080,5E1035-50 °C à +90 °C 1,20 €
23710-21101210Aiglidur® J1012100,5E1035-50 °C à +90 °C 1,26 €
23710-21121410Aiglidur® J1214100,8E1035-50 °C à +90 °C 1,35 €
23710-21141615Aiglidur® J1416150,8E1035-50 °C à +90 °C 1,42 €
23710-21151720Aiglidur® J1517200,8E1035-50 °C à +90 °C 1,61 €
23710-21161820Aiglidur® J1618200,8E1035-50 °C à +90 °C 1,81 €
23710-21202320Aiglidur® J2023200,8E1035-50 °C à +90 °C 2,35 €
23710-21252820Aiglidur® J2528200,8E1035-50 °C à +90 °C 3,05 €
23710-21303430Aiglidur® J3034300,8E1035-50 °C à +90 °C 4,70 €
23710-31050705Aiglidur® X5750,3F10150-100 °C à +250 °C 2,18 €
23710-31060806Aiglidur® X6860,5F10150-100 °C à +250 °C 1,61 €
23710-31081008Aiglidur® X81080,5F10150-100 °C à +250 °C 1,46 €
23710-31101210Aiglidur® X1012100,5F10150-100 °C à +250 °C 1,88 €
23710-31121410Aiglidur® X1214100,8F10150-100 °C à +250 °C 1,64 €
23710-31141615Aiglidur® X1416150,8F10150-100 °C à +250 °C 1,94 €
23710-31151720Aiglidur® X1517200,8F10150-100 °C à +250 °C 4,66 €
23710-31161820Aiglidur® X1618200,8F10150-100 °C à +250 °C 2,33 €
23710-31202320Aiglidur® X2023200,8F10150-100 °C à +250 °C 3,36 €
23710-31252820Aiglidur® X2528200,8F10150-100 °C à +250 °C 4,51 €
23710-31303430Aiglidur® X3034300,8F10150-100 °C à +250 °C 8,60 €