Description de l'article/illustrations du produit

Palier lisse en polymère haute performance, forme B
  • Palier lisse en polymère haute performance, forme B
DescriptionMatière :Polymère haute performance iglidur® G, iglidur® J ou iglidur® X.Finition :iglidur® G gris mat.
iglidur® J jaune.
iglidur® X noir.
Nota :Paliers lisses en polymère haute performance.

– sans entretien
– sans lubrifiant
– résistants à la corrosion
– sensibles à la poussière
– cotes précises
– haute résistance à la pression
– bonne évacuation de la chaleur
– très faible tendance aux courants de fuite
– amortissement mécanique élevé
– résistants contre le rayonnement UV
Montage :Les paliers sont conçus pour être emmanché dans un support tolérancé H7. Après montage, le diamètre intérieur du palier se règle automatiquement à la tolérance D correspondante.

Les paliers conviennent pour les arbres tolérancés h (tolérance minimale recommandée h9).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 23710_B Palier lisse en polymère haute performance, forme B 100 kB

Dessins

Palier lisse en polymère haute performance, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition

DD1D2LL1L2STolérance D
après
emmanchement
Pression de surface
statique admissible max.
N/mm²
Plage de températureCAOAcc.PrixCommander
23710-12050705Biglidur® G57115510,3E1080-40 °C à +130 °C 0,66 €
23710-12060808Biglidur® G68126810,5E1080-40 °C à +130 °C 0,66 €
23710-12081007Biglidur® G8101587,510,5E1080-40 °C à +130 °C 0,66 €
23710-12101209Biglidur® G10121810910,5E1080-40 °C à +130 °C 0,72 €
23710-12121412Biglidur® G121420101210,8E1080-40 °C à +130 °C 0,94 €
23710-12141612Biglidur® G141622151210,8E1080-40 °C à +130 °C 0,94 €
23710-12151712Biglidur® G151723201210,8E1080-40 °C à +130 °C 0,94 €
23710-12161817Biglidur® G161824201710,8E1080-40 °C à +130 °C 1,06 €
23710-12202321Biglidur® G20233020211,50,8E1080-40 °C à +130 °C 1,35 €
23710-12252821Biglidur® G25283520211,50,8E1080-40 °C à +130 °C 1,52 €
23710-12303426Biglidur® G303442302620,8E1080-40 °C à +130 °C 1,89 €
23710-22050705Biglidur® J57115510,3E1035-50 °C à +90 °C 1,13 €
23710-22060808Biglidur® J68126810,5E1035-50 °C à +90 °C 1,26 €
23710-22081007Biglidur® J8101587,510,5E1035-50 °C à +90 °C 1,21 €
23710-22101209Biglidur® J10121810910,5E1035-50 °C à +90 °C 1,45 €
23710-22121412Biglidur® J121420101210,8E1035-50 °C à +90 °C 1,40 €
23710-22141612Biglidur® J141622151210,8E1035-50 °C à +90 °C 1,56 €
23710-22151712Biglidur® J151723201210,8E1035-50 °C à +90 °C 1,71 €
23710-22161817Biglidur® J161824201710,8E1035-50 °C à +90 °C 2,08 €
23710-22202321Biglidur® J20233020211,50,8E1035-50 °C à +90 °C 2,62 €
23710-22252821Biglidur® J25283520211,50,8E1035-50 °C à +90 °C 2,47 €
23710-22303426Biglidur® J303442302620,8E1035-50 °C à +90 °C 4,80 €
23710-32050705Biglidur® X57115510,3F10150-100 °C à +250 °C 1,64 €
23710-32060808Biglidur® X68126810,5F10150-100 °C à +250 °C 1,74 €
23710-32081007Biglidur® X8101587,510,5F10150-100 °C à +250 °C 1,74 €
23710-32101209Biglidur® X10121810910,5F10150-100 °C à +250 °C 2,01 €
23710-32121412Biglidur® X121420101210,8F10150-100 °C à +250 °C 2,24 €
23710-32141612Biglidur® X141622151210,8F10150-100 °C à +250 °C 2,19 €
23710-32151712Biglidur® X151723201210,8F10150-100 °C à +250 °C 2,22 €
23710-32161817Biglidur® X161824201710,8F10150-100 °C à +250 °C 2,34 €
23710-32202321Biglidur® X20233020211,50,8F10150-100 °C à +250 °C 4,44 €
23710-32252821Biglidur® X25283520211,50,8F10150-100 °C à +250 °C 3,72 €
23710-32303426Biglidur® X303442302620,8F10150-100 °C à +250 °C 7,50 €