Description de l'article/illustrations du produit

Vis à filet trapézoïdal, roulée filetage à droite, pas simple
  • Vis à filet trapézoïdal, roulée filetage à droite, pas simple
DescriptionMatière :Acier de cémentation 1.0401 (C15).Finition :Roulé, naturel.Nota :La vis à filet trapézoïdal est destinée à l'entraînement, le coefficient de frottement est relativement élevé. Elle a un effet autobloquant, ce qui constitue une sécurité en position de repos.

Filetage selon DIN 103.
Le filetage Tr 10x3 ne figure pas dans la norme DIN 103.
Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Sur demande :Longueurs jusqu'à 3000 mm au maximum.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 24000 Vis à filet trapézoïdal, roulée filetage à droite, pas simple 226 kB

Dessins

Vis à filet trapézoïdal, roulée filetage à droite, pas simple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDxPD1
min.
D1
max.
D2

LCAOAcc.PrixCommander
24000-100311X1000Tr 10x38,1918,4155,841000 11,78 €
24000-120311X1000Tr 12x310,19110,4157,841000 11,96 €
24000-160411X1000Tr 16x413,6413,90510,81000 13,96 €
24000-200411X1000Tr 20x417,6417,90514,81000 16,40 €
24000-240511X1000Tr 24x521,09421,39417,51000 27,77 €
24000-260511X1000Tr 26x523,09423,39419,51000 33,57 €
24000-300611X1000Tr 30x626,54726,88221,91000 37,54 €