Description de l'article/illustrations du produit

Ecrou trapézoïdal, cylindrique filetage à droite, pas simple
  • Ecrou trapézoïdal, cylindrique filetage à droite, pas simple
DescriptionMatière :Bronze Rg7.Finition :Naturelle.Nota :Pour les entraînements à petite et moyenne vitesses. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur broche en acier présentent de bonnes propriétés dans ce mode de fonctionnement provisoire.

Classe de tolérance 7H.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 24003 Ecrou trapézoïdal, cylindrique filetage à droite, pas simple 264 kB

Dessins

Ecrou trapézoïdal, cylindrique filetage à droite, pas simple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDxPD1

LCAOAcc.PrixCommander
24003-1003132Tr 10x32220 18,18 €
24003-1203132Tr 12x32624 20,79 €
24003-1604132Tr 16x43632 26,56 €
24003-2004132Tr 20x44540 38,08 €
24003-2405132Tr 24x55048 48,49 €
24003-2605132Tr 26x56052 56,97 €
24003-3006132Tr 30x66060 63,02 €