Description de l'article/illustrations du produit

Ecrou trapézoïdal avec collerette filetage à droite, pas simple
  • Ecrou trapézoïdal avec collerette filetage à droite, pas simple
DescriptionMatière :Bronze Rg7.Finition :Naturelle.Nota :Pour les entraînements à petite et moyenne vitesses. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur broche en acier présentent de bonnes propriétés dans ce mode de fonctionnement provisoire.

Classe de tolérance 7H.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 24005 Ecrou trapézoïdal avec collerette filetage à droite, pas simple 312 kB

Dessins

Ecrou trapézoïdal avec collerette filetage à droite, pas simple

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDxPD1

D2D3D4LL1L2CAOAcc.PrixCommander
24005-100313Tr 10x3254234515105 26,43 €
24005-120313Tr 12x3284838618126 31,76 €
24005-160413Tr 16x42848386241212 45,27 €
24005-200413Tr 20x4325545730128 51,69 €
24005-240513Tr 24x5325545736128 61,71 €
24005-260513Tr 26x5386250739148 68,53 €
24005-300613Tr 30x6386250745148 75,35 €