Description de l'article/illustrations du produit

Tampon en métal et caoutchouc en acier ou inox, type A
  • Tampon en métal et caoutchouc en acier ou inox, type A
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les tampons en métal et caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et machines de contrôle.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.

Dessins

Tampon en métal et caoutchouc acier ou Inox, type A

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps de base
DGLHRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26100-00800855acier8M3682431 1,56 €
26100-01001055acier10M410103532 1,46 €
26100-01001555acier10M410155050 1,56 €
26100-01500855acier15M4108130104 1,43 €
26100-01501055acier15M41010122122 1,48 €
26100-01501555acier15M410155988 1,56 €
26100-02000855acier20M6188725580 1,71 €
26100-02001055acier20M61810300300 1,77 €
26100-02001555acier20M61815200300 1,84 €
26100-02002055acier20M61820133332 1,84 €
26100-02002555acier20M6182590270 2,07 €
26100-02501055acier25M61810800800 1,78 €
26100-02501555acier25M61815294441 1,85 €
26100-02502055acier25M61820200500 1,97 €
26100-02502555acier25M6182594282 2,04 €
26100-02503055acier25M6183070280 2,19 €
26100-03001555acier30M82315587880 2,59 €
26100-03002055acier30M82320318795 2,79 €
26100-03002555acier30M82325183549 3,07 €
26100-03003055acier30M82330150600 3,35 €
26100-03004055acier30M8234077385 3,55 €
26100-04001555acier40M8231512501875 3,29 €
26100-04002055acier40M823205651412 3,63 €
26100-04003055acier40M823303001200 4,04 €
26100-04004055acier40M82340189945 4,42 €
26100-05002055acier50M10282013003250 5,04 €
26100-05002555acier50M1028256672000 5,45 €
26100-05003055acier50M1028305002000 6,18 €
26100-05004055acier50M1028403001500 6,86 €
26100-05005055acier50M1028501931153 7,58 €
26100-06004055acier60M1028403771885 9,78 €
26100-07004555acier70M1028454102255 12,72 €
26100-07502555acier75M12372516554965 12,90 €
26100-07504055acier75M1237407173585 13,08 €
26100-07505055acier75M1237504702820 14,71 €
26100-07505555acier75M1237554052835 14,96 €
26100-015015551acier inoxydable15M412155988 2,11 €
26100-020015551acier inoxydable20M61815200300 2,82 €
26100-025020551acier inoxydable25M61820200500 2,85 €
26100-030020551acier inoxydable30M82320318795 3,23 €
26100-030025551acier inoxydable30M82325183549 3,31 €
26100-040030551acier inoxydable40M823303001200 5,72 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40