Description de l'article/illustrations du produit

Tampon en métal et caoutchouc type AT taillé
  • Tampon en métal et caoutchouc type AT taillé
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons en métal et caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et machines de contrôle.

Ces tampons à contours caoutchouc taillés permettent d'avoir des efforts réduits au niveau des contours du caoutchouc lors des déviations radiales, ce qui augmente la durée de vie du composant.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.

Dessins

Tampon en métal et caoutchouc type AT taillé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26101-0100105710810M4133137 1,83 €
26101-01501557151215M41371135 2,16 €
26101-02001557201415M618177283 2,45 €
26101-03002057302220M823212763 3,65 €
26101-04003057403330M8232021111 6,16 €
26101-04004857402048M823101626 7,62 €
26101-05003057504030M10283511229 9,20 €
26101-07504057755040M12374662330 12,06 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40