Description de l'article/illustrations du produit

Tampon en métal et caoutchouc en acier ou inox, type B
  • Tampon en métal et caoutchouc en acier ou inox, type B
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les tampons en métal et caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et machines de contrôle.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 26102 Tampon en métal et caoutchouc acier ou Inox, Type B 272 kB

Dessins

Tampon en métal et caoutchouc acier ou Inox, Type B

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps de base
DHGLTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26102-00800855acier88M3633517 1,54 €
26102-01001055acier1010M41047575 1,54 €
26102-01001555acier1015M41045060 1,50 €
26102-01500855acier1510M4104130130 1,56 €
26102-01501555acier1515M4104100120 1,50 €
26102-02001555acier2015M6186325390 1,86 €
26102-02002055acier2020M6186130260 1,99 €
26102-02002555acier2025M618695210 2,23 €
26102-02501555acier2515M6186333399 2,03 €
26102-02502055acier2520M6186195410 2,17 €
26102-02502555acier2525M6186117257 2,25 €
26102-02503055acier2530M6186100300 2,46 €
26102-03001555acier3015M8238590708 2,87 €
26102-03002055acier3020M8238280560 3,06 €
26102-03002555acier3025M8238180396 3,33 €
26102-03003055acier3030M8238168504 3,67 €
26102-03004055acier3040M823888308 4,14 €
26102-04002055acier4020M8238700840 4,09 €
26102-04003055acier4030M8238273820 4,46 €
26102-04004055acier4040M8238189660 4,80 €
26102-05002055acier5020M10281014712500 5,41 €
26102-05002555acier5025M1028106301386 6,00 €
26102-05003055acier5030M1028105451635 6,60 €
26102-05004055acier5040M1028103101116 5,81 €
26102-05005055acier5050M102810180900 6,61 €
26102-06004055acier6040M1028105001750 8,62 €
26102-07004555acier7045M1028106002400 11,09 €
26102-07502555acier7525M12371224403660 9,27 €
26102-07504055acier7540M1237127002450 11,35 €
26102-07505055acier7550M1237125202600 12,68 €
26102-07505555acier7555M1237123962178 13,36 €
26102-008008551acier inoxydable88M3833517 2,26 €
26102-010010551acier inoxydable1010M41247575 2,26 €
26102-015010551acier inoxydable1510M4124-- 2,33 €
26102-020020551acier inoxydable2020M6186130260 3,09 €
26102-025020551acier inoxydable2520M6186195410 2,85 €
26102-030020551acier inoxydable3020M8238280560 3,23 €
26102-040020551acier inoxydable4020M8238700840 5,42 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40