Description de l'article/illustrations du produit

Tampon en métal et caoutchouc Type E
  • Tampon en métal et caoutchouc Type E
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons en métal et caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et machines de contrôle.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 26103 Tampon en métal et caoutchouc type E 265 kB

Dessins

Tampon en métal et caoutchouc type E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

HGTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26103-0080085588M338844 1,06 €
26103-015012551512M44165182 1,10 €
26103-015015551515M44100130 1,10 €
26103-015020551520M4475113 1,24 €
26103-020015552015M66145246 1,31 €
26103-020020552020M6694216 1,39 €
26103-020025552025M6665169 1,46 €
26103-025015552515M66270540 1,43 €
26103-025025552525M66105315 1,46 €
26103-025030552530M6685281 1,58 €
26103-025040552540M6675300 1,79 €
26103-030015553015M88545491 1,63 €
26103-030025553025M88160416 1,71 €
26103-030030553030M88125425 1,75 €
26103-030040553040M8885315 2,15 €
26103-040020554020M88550660 2,74 €
26103-040025554025M885001000 2,85 €
26103-040030554030M88300870 2,93 €
26103-040040554040M882601040 3,05 €
26103-050020555020M1010860860 2,89 €
26103-050025555025M10107001400 2,93 €
26103-050030555030M10104501575 3,05 €
26103-050040555040M10103501400 3,36 €
26103-050050555050M1010170850 3,84 €
26103-060030556030M10107001400 5,51 €
26103-060040556040M10104001600 5,79 €
26103-060050556050M10102401200 6,06 €
26103-070042557042M10105202600 6,81 €
26103-070045557045M10106803060 6,94 €
26103-075025557525M121212111816 6,70 €
26103-075030557530M121210902289 7,14 €
26103-075040557540M12125002000 7,81 €
26103-075050557550M12125502750 8,00 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40