Description de l'article/illustrations du produit

Tampon en métal et caoutchouc en acier ou inox, type C
  • Tampon en métal et caoutchouc en acier ou inox, type C
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les tampons en métal et caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et machines de contrôle.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.

Dessins

Tampon en métal et caoutchoucacier ou Inox, type C

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps de base
DHGTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26104-01001055acier1010M4410050 1,16 €
26104-01001555acier1015M445050 1,44 €
26104-01501555acier1515M44100100 1,56 €
26104-02002055acier2020M66230276 1,94 €
26104-02002555acier2025M66120180 2,10 €
26104-02502055acier2520M66230276 2,07 €
26104-02502555acier2525M66110165 2,19 €
26104-02503055acier2530M6680160 2,28 €
26104-03002055acier3020M88425637 2,99 €
26104-03003055acier3030M88175350 3,56 €
26104-03004055acier3040M88133400 4,01 €
26104-04003055acier4030M885301060 4,16 €
26104-04004055acier4040M88222666 4,53 €
26104-05003055acier5030M10106801360 6,35 €
26104-05004055acier5040M10103331000 6,97 €
26104-05005055acier5050M1010190665 7,91 €
26104-07504055acier7540M12127502250 12,19 €
26104-07505055acier7550M12126362225 13,68 €
26104-010010551acier inoxydable1010M4410050 2,11 €
26104-015015551acier inoxydable1515M44100100 2,26 €
26104-020020551acier inoxydable2020M66230276 2,94 €
26104-025025551acier inoxydable2525M66110165 3,09 €
26104-030020551acier inoxydable3020M88425637 3,23 €
26104-030030551acier inoxydable3030M88175350 3,46 €
26104-040030551acier inoxydable4030M885301060 5,72 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40