Description de l'article/illustrations du produit

Tampon en métal et caoutchouc en acier ou inox, type D
  • Tampon en métal et caoutchouc en acier ou inox, type D
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les tampons en métal et caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles. Ils sont également utilisés pour les machines qui ne sont pas fixées au sol mais sont placées sur des planchers, par exemple machines de bureau.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.

Dessins

Tampon en métal et caoutchoucacier ou Inox, type D

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps de base
DHGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26106-00800855acier88M364040 1,17 €
26106-01001055acier1010M4103535 1,17 €
26106-01001555acier1015M4102640 1,26 €
26106-01500655acier156M41017588 1,17 €
26106-01500855acier158M410187187 1,26 €
26106-01501055acier1510M410100100 1,30 €
26106-01501555acier1515M41050100 1,37 €
26106-02000555acier205M61813595 1,37 €
26106-02000855acier208M618250250 1,46 €
26106-02001055acier2010M618240240 1,54 €
26106-02001555acier2015M618110220 1,67 €
26106-02002055acier2020M61875225 1,72 €
26106-02002555acier2025M61865227,5 1,90 €
26106-02500855acier258M618850850 1,54 €
26106-02501055acier2510M618400400 1,54 €
26106-02501555acier2515M618210420 1,67 €
26106-02502055acier2520M618140420 1,80 €
26106-02502555acier2525M618100350 1,96 €
26106-02503055acier2530M61879316 2,09 €
26106-03001555acier3015M823270540 2,30 €
26106-03002055acier3020M823238714 2,36 €
26106-03002555acier3025M823153535,5 2,56 €
26106-03003055acier3030M823127508 2,92 €
26106-03004055acier3040M82388528 3,31 €
26106-04001555acier4015M8237101420 2,95 €
26106-04002055acier4020M8233651095 3,13 €
26106-04003055acier4030M823205820 3,60 €
26106-04004055acier4040M823143858 4,12 €
26106-05002055acier5020M10286461938 4,24 €
26106-05003055acier5030M10283541416 4,13 €
26106-05004055acier5040M10282301380 5,05 €
26106-05005055acier5050M10281601280 5,85 €
26106-06004055acier6040M10283171902 7,82 €
26106-07002555acier7025M10289803430 8,74 €
26106-07004555acier7045M10284383066 9,09 €
26106-07502555acier7525M123713184613 7,60 €
26106-07504055acier7540M12376433858 9,70 €
26106-07505055acier7550M12374723776 11,17 €
26106-07505555acier7555M12373103100 11,90 €
26106-008008551acier inoxydable88M384040 1,88 €
26106-010010551acier inoxydable1010M4103535 1,95 €
26106-015015551acier inoxydable1515M41050100 2,11 €
26106-020015551acier inoxydable2015M618110220 2,49 €
26106-025020551acier inoxydable2520M618140420 2,78 €
26106-030030551acier inoxydable3030M823127508 3,31 €
26106-040030551acier inoxydable4030M823205820 5,56 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40