Description de l'article/illustrations du produit

Tampon en métal et caoutchouc type DS pied ventouse
  • Tampon en métal et caoutchouc type DS pied ventouse
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons en métal et caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.

Dessins

Tampon en métal et caoutchouctype DS forme ventouse

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26107-015014571514M41350100 1,39 €
26107-025018572518,5M61895285 1,64 €
26107-030028573028,5M82397340 2,40 €
26107-040028574028M823120480 3,38 €
26107-050028575028M1028220990 8,09 €
26107-070030577030M10283602160 13,98 €
26107-075037577537M12373903510 14,84 €
26107-1000505710050M16425408100 19,86 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40