Description de l'article/illustrations du produit

Tampon de butée en caoutchouc forme parabolique
  • Tampon de butée en caoutchouc forme parabolique
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons butées en caoutchouc se distinguent par leur robustesse, leur élasticité et leur aptitude à amortir les chocs. Les tampons butées en caoutchouc conviennent à la limitation de course et à l'amortissement des chocs et peuvent servir en général de butées pour les générateurs, les machines mobiles et immobiles.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.Sur demande :Autres duretés shore.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 26110 Tampon butée en caoutchouc en ogive 259 kB

Dessins

Tampon butée en caoutchouc en ogive

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
26110-020024552024M61814500 1,48 €
26110-030036553036M82015750 2,72 €
26110-035040553540M820-- 3,30 €
26110-050058555058M1028303000 9,04 €
26110-050067555067M838303200 9,49 €
26110-075089557589M1237508000 12,55 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40