Description de l'article/illustrations du produit

Plaque butée en métal et caoutchouc
  • Plaque butée en métal et caoutchouc
DescriptionMatière :Acier.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition :Acier laqué noir.Nota :Pour amortir des forces importantes données par à-coups ou le montage de masses lourdes.

Les charges indiquées s'appliquent en charge statique permanente.

* Pièce en métal d'une largeur de 30 mm.

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 26120 Plaque butée en métal et caoutchouc 266 kB

Dessins

Plaque butée en métal et caoutchouc

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1BDHLL1SF1
(N)
CAOAcc.PrixCommander
26120-0250190455768,6-25*6,51984453500 5,97 €
26120-05003507057100-508,5351307053100 22,64 €
26120-05007007057100-508,5701307052500 38,99 €
26120-100045120571605010013452001201014000 68,40 €
26120-10008012057160501001380200120108500 97,79 €
26120-120045150572006012015452501501018000 75,87 €
26120-150050200572508015017503002001534000 151,03 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40