Description de l'article/illustrations du produit

Palier de forme en O
  • Palier de forme en O
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les supports élastiques en O disposent d'une bonne élasticité.
Ils permettent l'installation d'instruments générant de petites vibrations, des composants électriques ainsi que la fixation de modules légers et d'appareils mécaniques de précision.

L'élasticité des supports en O augmente dans l'ordre X, Y et Z. La direction de contrainte principale est l'axe longitudinal des axes filetés (direction Z).

Plage de température :-30°C jusqu’à +80°C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 26130 Support élastique en O 231 kB

Dessins

Support élastique en O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DD1

GHLF1
(N)
CAOAcc.PrixCommander
26130-012012579,59,5106M412,5108 2,59 €
26130-01401757136146M4171018 2,84 €
26130-0250305720122512M5301055 4,30 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40