Matière
Version standard 1.7225,
Version acier inoxydable 1.4305.
Version acier inoxydable 1.4305.
Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Finition inox naturel
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Version standard 1.7225,
Version acier inoxydable 1.4305.
Version acier inoxydable 1.4305.
Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Finition inox naturel
Nota
Les vérins de nivellement, version basse, avec contre-écrou sont utilisés dans le réglage et la mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication. L'avantage réside dans leur hauteur réduite. Ceci permet un réglage simple et précis même en présence de plusieurs points d'appui. Cela garantie un montage sans contraintes. Le contre-écrou sert à bloquer un réglage prédéfini.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.