Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Finition inox naturel
Afficher plus
Afficher moins
Description
Finition
Version standard galvanisée, passivée bleue.
Finition inox naturel
Finition inox naturel
Nota
Les vérins de nivellement avec rondelle de compensation à billes et contre-écrou sont utilisés pour la mise en place et l'alignement de moteurs, de modules, d'éléments de motorisation et de lignes de production. Ils permettent une installation précise lors du montage de surfaces d'appui inclinées jusqu'à un angle d'env. 4°. Le contre-écrou sert ici à conserver un réglage prédéfini.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
La charge statique supplémentaire F1 est obtenue après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
Accessory
Rondelles de compensation à rotule 07460.
Clé à ergot 96650 DIN 1810A extension de gamme.
Clé à ergot 96650 DIN 1810A extension de gamme.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.