Description de l'article/illustrations du produit

Chape avec tourillon DIN 71752
  • Chape avec tourillon DIN 71752
DescriptionMatière :Embout à chape et axe : acier de décolletage.
Branche de ressort : acier à ressort.
Finition :Zingué et chromaté.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27620 Chape avec tourillon DIN 71752 222 kB

Dessins

Chape avec tourillon DIN 71752

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

BGD1D2D3L1L2L3L5L6ACAOAcc.PrixCommander
27620-03508filetage à droite484M3,582116615108 2,90 €
27620-0510filetage à droite5105M5926207,5191210 1,86 €
27620-0612filetage à droite6126M61031249231412 2,14 €
27620-0816filetage à droite8168M814423212311916 2,62 €
27620-0832filetage à droite8328M814584812471916 3,01 €
27620-1020filetage à droite102010M1018524015392320 3,33 €
27620-10120filetage à droite102010M10x1,2518524015392320 3,66 €
27620-1040filetage à droite104010M1018726015592320 3,78 €
27620-10140filetage à droite104010M10x1,2518726015592320 4,17 €
27620-1224filetage à droite122412M1220624818472824 4,73 €
27620-12124filetage à droite122412M12x1,2520624818472824 5,19 €
27620-1248filetage à droite124812M1220867218692824 5,52 €
27620-12148filetage à droite124812M12x1,2520867218692824 6,74 €
27620-1428filetage à droite142814M1424725622,5523127 6,42 €
27620-1632filetage à droite163216M1626836424623632 9,35 €
27620-16132filetage à droite163216M16x1,526836424623632 11,45 €
27620-05101filetage à gauche5105M5926207,5191210 2,31 €
27620-06121filetage à gauche6126M61031249231412 2,41 €
27620-08161filetage à gauche8168M814423212311916 2,73 €
27620-08321filetage à gauche8328M814584812471916 3,15 €
27620-10201filetage à gauche102010M1018524015392320 3,60 €
27620-10401filetage à gauche104010M1018726015592320 4,16 €
27620-12241filetage à gauche122412M1220624818472824 5,11 €
27620-16321filetage à gauche163216M1626836424623632 9,76 €