Description de l'article/illustrations du produit

Embout à chape DIN 71752
  • Embout à chape DIN 71752
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Zingué.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27624 Embout à chape DIN 71752 213 kB

Dessins

Embout à chape DIN 71752

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

BGD1D2D3L1L2L3ACAOAcc.PrixCommander
27624-0510filetage à droite5105M5926207,510 1,82 €
27624-0612filetage à droite6126M6103124912 2,05 €
27624-0816filetage à droite8168M81442321216 2,74 €
27624-0832filetage à droite8328M81458481216 2,98 €
27624-1020filetage à droite102010M101852401520 3,44 €
27624-10120filetage à droite102010M10x1,251852401520 3,69 €
27624-1040filetage à droite104010M101872601520 3,90 €
27624-10140filetage à droite104010M10x1,251872601520 3,56 €
27624-1224filetage à droite122412M122062481824 4,98 €
27624-12124filetage à droite122412M12x1,252062481824 6,50 €
27624-1248filetage à droite124812M122086721824 5,70 €
27624-12148filetage à droite124812M12x1,252086721824 6,37 €
27624-1428filetage à droite142814M1424725622,527 6,55 €
27624-1632filetage à droite163216M162683642432 10,11 €
27624-16132filetage à droite163216M16x1,52683642432 11,87 €
27624-05101filetage à gauche5105M5926207,510 2,74 €
27624-06121filetage à gauche6126M6103124912 2,68 €
27624-08161filetage à gauche8168M81442321216 2,93 €
27624-10201filetage à gauche102010M101852401520 5,24 €
27624-12241filetage à gauche122412M122062481824 7,90 €
27624-16321filetage à gauche163216M162683642432 13,67 €