Description de l'article/illustrations du produit

Charnièreen thermoplastique
  • Charnièreen thermoplastique
DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Finition :Charnière noir. Axe : poli.Nota :Toutes les charnières asymétriques (A1 et A2 différents) peuvent être montées en version gauche ou droite.
Sur demande toutes les charnières sont disponibles avec broche-guide pour les rainures de profilés aluminium (rainures 6, 8, 10). Elles facilitent le montage, empêchent le pivotement et les rendent plus solides.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27852 Charnièreen thermoplastique 384 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 161 kB

Dessins

Charnièreen thermoplastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

A1A2A3A4B1B2D1D2D3HF1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27852-20121211,511,519,519,530144,2385,50,40,2 1,60 €
27852-2515151515262648286,661490,6250,425 3,24 €
27852-2515181517,52629,548286,661490,70,5 3,32 €
27852-25152015202635,548286,661490,70,4 3,32 €
27852-2515231522,52638,548286,661490,80,35 3,41 €
27852-25152515252643,548286,661490,80,325 3,51 €
27852-2515281527,52648,548286,661490,80,32 3,58 €
27852-2515331532,52657,548286,661490,80,24 3,63 €
27852-30181817,517,529,529,548286,661490,70,4 3,32 €
27852-30182017,52029,535,548286,661490,70,4 3,32 €
27852-30182317,522,529,538,548286,661490,750,45 3,41 €
27852-30182517,52529,543,548286,661490,750,45 3,41 €
27852-30182817,527,529,548,548286,661490,90,425 3,41 €
27852-30183317,532,529,557,548286,661490,850,2 3,51 €
27852-352020202035,535,548286,661490,70,4 3,51 €
27852-3520232022,535,538,548286,661490,750,45 3,51 €
27852-352025202535,543,548286,661490,750,45 3,58 €
27852-3520282027,535,548,548286,661490,80,425 3,58 €
27852-3520332032,535,557,548286,661490,80,175 3,63 €
27852-40232322,522,538,538,548286,661490,750,45 3,51 €
27852-40232522,52538,543,548286,661490,750,45 3,60 €
27852-40232822,527,538,548,548286,661490,80,425 3,63 €
27852-40233322,532,538,557,548286,661490,850,175 3,70 €
27852-452525252543,543,548286,661490,750,45 3,58 €
27852-4525282527,543,548,548286,661490,80,425 3,63 €
27852-4525332532,543,557,548286,661490,850,2 3,63 €
27852-50282827,527,548,548,548286,661490,80,425 3,63 €
27852-50283327,532,548,557,548286,661490,850,2 3,63 €
27852-60333332,532,557,557,548286,661490,850,175 3,63 €