Description de l'article/illustrations du produit

Charnièreen thermoplastique avec fonction de serrage
  • Charnièreen thermoplastique avec fonction de serrage
  • Charnièreen thermoplastique avec fonction de serrage
DescriptionMatière :Charnière thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre. Axe : acier.
Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Finition :Charnière noire. Axe zingué.
Manette indexable noire.
Mécanique noire zinguée.
Nota :Les charnières peuvent être serrées à l'aide de manette indexable dans chaque position.Sur demande :Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10).
Combinaisons possibles de différentes longueurs A1 et A2.

Dessins

Charnièreen thermoplastique avec fonction de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

A1A2A3A4F1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27853-251515151526260,50,38 10,21 €
27853-30181817,517,529,529,50,70,4 10,29 €
27853-352020202036360,70,4 10,40 €
27853-40232322,522,538,538,50,750,45 10,55 €
27853-452525252543,543,50,750,45 10,74 €
27853-50282827,527,548,548,50,80,425 11,13 €
27853-60333332,532,557,557,50,850,175 11,48 €