Description de l'article/illustrations du produit

Charnièreen thermoplastique avec trous oblongs
  • Charnièreen thermoplastique avec trous oblongs
DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Finition :Charnière noir. Axe : poli.Nota :Les charnières peuvent être ajustées dans le sens horizontal et donc être parfaitement positionnées.

Dessins

Charnièreen thermoplastique avec trous oblongs

Sélection/filtre d'articles

Référence

F1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27854-4020200,50,3 2,94 €