Description de l'article/illustrations du produit

Charnière en plastique avec alésage de fixation
  • Charnière en plastique avec alésage de fixation
DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe acier.
Finition :Charnière noire.
Axe zingué.
Nota :Charnière avec trou de fixation
pour vis à tête fraisée DIN 7991/UNI 5933.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27855 Charnière en plastique avec alésage de fixation 240 kB

Dessins

Charnière en plastique avec alésage de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA1A2A3A4B1B2D1

D2D3HF1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
27855-0041610101010161632204,53771440490 2,88 €
27855-0062415151515242448306,551010,519601470 4,36 €
27855-0063220202020323264406,55121328501520 6,54 €
27855-00848323231,531,5484896608,58161643001810 11,15 €
27855-01048323231,531,54848966010,58161643001810 11,66 €