Description de l'article/illustrations du produit

Charnière dégondable en thermoplastique avec broche-guide
  • Charnière dégondable en thermoplastique avec broche-guide
DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Rondelle : thermoplastique.
Finition :Charnière et rondelle : noire.
Axe : poli.
Nota :Les broches-guides de ces charnières sont adaptées à la fixation sur des rainures de 8mm .

Dessins

Charnière dégondable en thermoplastique avec broche-guide

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

F1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27856-1322020gauche0,20,1 4,38 €
27856-2322020droite0,20,1 4,38 €