FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Charnière et caches en thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Finition
Charnière et caches noirs.
Axe : poli.
Nota
Les charnières sont équipées d'une fonction de verrouillage. Celle-ci permet de les verrouiller dans quatre positions et de maintenir ouverts ou hermétiquement fermés les portes et clapets. Les charnières sont disponibles avec et sans broche-guide pour profilés aluminium.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem

Hinges plastic, detent

Hinges are ideal for many applications as widely divers as e.g. furniture manufacturing, industry or constructions machinery. For instance, plastic hinges with a detent function are used on doors made from Makrolon®. The detent function enables the door to be locked in two certain positions preventing it from closing or opening on its own. These hinges also have a tab allowing them to be located in a groove or slot. The range of hinges from norelem is very diverse. They include Weldable hinges, Angular hinges with counterbore and Steel or stainless steel spring hinges. The customer has a wide range to choose from.