Description de l'article/illustrations du produit

Charnière dégondable en aluminium, à droite
  • Charnière dégondable en aluminium, à droite
DescriptionMatière :Fonte d'aluminium moulée.
Axe : Inox.
Finition :Charnière nickelée mate.
Axe : poli.
Nota :Charnières pour les surfaces planes et les profilés en aluminium.
La charnière peut être équipée de bouchons en plastique sur la broche de manutention.
Sur demande :Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 5, 6, 8, 10, 12 et 14).
Combinaisons de différents entraxes A1 et A2 possibles.

Dessins

Charnière dégondable en aluminium, à droite

Sélection/filtre d'articles

Référence

A1A2A3A4F1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27870-2251515151526260,410,25 15,80 €
27870-230181817,517,529,529,50,450,28 16,02 €
27870-2352020202036360,50,25 16,26 €
27870-240232322,522,538,538,50,550,2 16,49 €
27870-2452525252543,543,50,550,2 16,74 €
27870-250282827,527,548,548,50,550,175 16,98 €
27870-260333332,532,557,557,50,5750,15 17,21 €