Description de l'article/illustrations du produit

Charnière en aluminium
  • Charnière en aluminium
DescriptionMatière :Fonte d'aluminium moulée.
Axe : Inox.
Finition :Charnière nickelée mate.
Axe : poli.
Nota :Charnières pour les surfaces planes et les profilés en aluminium, non dégondables.
La charnière peut être équipée de bouchons en plastique sur la broche de manutention.
Sur demande :Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 5, 6, 8, 10, 12 et 14).
Combinaisons de différents entraxes A1 et A2 possibles.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27872 Charnière en aluminium 189 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 161 kB

Dessins

Charnière en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

A1A2A3A4F1 max.
kN
F2 max.
kN
CAOAcc.PrixCommander
27872-251515151526260,2750,215 15,80 €
27872-30181817,517,529,529,50,3250,225 16,02 €
27872-352020202036360,3250,225 16,26 €
27872-40232322,522,538,538,50,40,25 16,49 €
27872-452525252543,543,50,40,25 16,74 €
27872-50282827,527,548,548,50,40,25 16,98 €
27872-60333332,532,557,557,50,40,1 17,21 €