FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière

Inox 1.4301.

Finition
poli ou grenaillé.
Nota
Les charnières de grande qualité en inox avec vis de fixation possèdent un angle d'ouverture de 95°. Ces charnières peuvent être utilisées dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'emballage, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique.

Elles sont disponibles en version polie ou grenaillée.

D'autres clients ont également acheté