Description de l'article/illustrations du produit

Charnières en tôle, acier ou inox
  • Charnières en tôle, acier ou inox
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Charnières, version enroulée.
Les axes sont rivetés.
Trous filetés fraisés.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27877 Charnières en tôle, acier ou inox 202 kB

Dessins

Charnières en tôle, acier ou inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Finition

A1A2A3A4A5A6B1B2B3D

SCAOAcc.PrixCommander
27877-04201212acier18,58,5--40-4025-41 Sur demande
27877-04301515acier2151588-606022,5-4,51,5 Sur demande
27877-104201212acier inoxydable18,58,5--40-4025-41 Sur demande
27877-104251414acier inoxydable2111188-50501874,51,25 Sur demande
27877-104301515acier inoxydable2151588-606022,5-4,51,5 Sur demande
27877-105401515acier inoxydable235,335,31212-808030105,21,5 Sur demande