Description de l'article/illustrations du produit

Charnière en plastiqueavec vis de fixation
  • Charnière en plastiqueavec vis de fixation
DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe acier.
Finition :Charnière noire.
Axe zingué.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27882 Charnière en plastiqueavec vis de fixation 230 kB

Dessins

Charnière en plastiqueavec vis de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA1A2A3A4B1B2D1

D2D3HLF1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
27882-05241515151524244830M551010,51517801370 6,47 €
27882-06241515151524244830M651010,51517801370 6,47 €
27882-06322020202032326440M6512132041201760 8,66 €
27882-08322020202032326440M8512132041201760 8,66 €
27882-0848323231,531,547,547,59560M8818192049001275 14,35 €
27882-1048323231,531,547,547,59560M10818192049001275 14,35 €