FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Charnière acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Finition
Graisseur suivant DIN 71412-D, acier zingué.
Composants en acier naturel.
Nota
Les charnières sont composées d'acier profilé soudable.
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière.
Les différentes qualités d'acier des soudures et l'axe sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à :
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161

D'autres clients ont également acheté