Description de l'article/illustrations du produit

Charnières soudables, forme A
  • Charnières soudables, forme A
DescriptionMatière :Charnière acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Finition :Acier inox naturel.Nota :Les charnières sont composées d'acier profilé soudable.
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière.
Les différentes qualités d'acier des soudures et le support sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à :
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27885_A Charnières soudables, forme A 158 kB

Dessins

Charnières soudables, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

Axe d'articulationD

D1LBCAOAcc.PrixCommander
27885-008040012Aacier85409,7 1,42 €
27885-008050012Aacier85509,7 1,52 €
27885-010060012Aacier1066012,7 1,60 €
27885-010070012Aacier1067012 2,46 €
27885-013080012Aacier1388015,5 2,49 €
27885-016100012Aacier161010020 3,58 €
27885-016120012Aacier161112020 4,73 €
27885-018135012Aacier181213522 6,55 €
27885-020150012Aacier201315025 7,61 €
27885-020180012Aacier201418025 9,78 €
27885-023200012Aacier231620028,5 16,39 €
27885-008040022Alaiton85409,7 1,56 €
27885-008050022Alaiton85509,7 1,67 €
27885-010060022Alaiton1066012,7 1,97 €
27885-010070022Alaiton1067012 3,07 €
27885-013080022Alaiton1388015,5 3,29 €
27885-016100022Alaiton161010020 4,19 €
27885-016120022Alaiton161112020 5,73 €
27885-018135022Alaiton181213522 7,64 €
27885-020150022Alaiton201315025 10,19 €
27885-020180022Alaiton201418025 11,42 €
27885-023200022Alaiton231620028,5 21,12 €

Autres articles de cette catégorie