Description de l'article/illustrations du produit

Charnières soudables, forme B
  • Charnières soudables, forme B
DescriptionMatière :Charnière acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Finition :Graisseur suivant DIN 71412-D, acier zingué.
Composants en acier naturel.
Nota :Les charnières sont composées d'acier profilé soudable.
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière.
Les différentes qualités d'acier des soudures et le support sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à :
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27885_B Charnières soudables, forme B 146 kB

Dessins

Charnières soudables, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

Axe d'articulationD

D1LBCAOAcc.PrixCommander
27885-113080012Bacier1388016 5,36 €
27885-116100012Bacier161010020 6,04 €
27885-116120012Bacier161012020 7,62 €
27885-118135012Bacier181213522,5 9,44 €
27885-120150012Bacier201315025,5 10,48 €
27885-120180012Bacier201418025 12,66 €
27885-123200012Bacier231620029 20,45 €

Autres articles de cette catégorie