Description de l'article/illustrations du produit

Embout à rotule DIN 71802, forme C
  • Embout à rotule DIN 71802, forme C
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et chromaté.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27650_C Embout à rotule DIN 71802, forme C 317 kB

Dessins

Embout à rotule DIN 71802, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Finition

Matière
du corps de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCAOAcc.PrixCommander
27650-0805Cfiletage à droiteacier8M58M52210,2910,27 1,44 €
27650-1006Cfiletage à droiteacier10M610M62512,51111,58 1,69 €
27650-1308Cfiletage à droiteacier13M813M83016,5131411 2,29 €
27650-1610Cfiletage à droiteacier16M1016M1035201615,513 3,39 €
27650-1612Cfiletage à droiteacier16M1216M1235201615,513 3,67 €
27650-1914Cfiletage à droiteacier19M14x1,522M14x1,545282021,516 7,43 €
27650-1916Cfiletage à droiteacier19M1622M1645282021,516 10,00 €
27650-080501Cfiletage à gaucheacier8M58M52210,2910,27 1,82 €
27650-100601Cfiletage à gaucheacier10M610M62512,51111,58 2,01 €
27650-130801Cfiletage à gaucheacier13M813M83016,5131411 2,62 €
27650-161001Cfiletage à gaucheacier16M1016M1035201615,513 4,36 €
27650-161201Cfiletage à gaucheacier16M1216M1235201615,513 4,87 €
27650-191401Cfiletage à gaucheacier19M14x1,522M14x1,545282021,516 9,26 €
27650-191601Cfiletage à gaucheacier19M1622M1645282021,516 11,36 €

Autres articles de cette catégorie