Description de l'article/illustrations du produit

Embout à rotule DIN 71802, forme CS
  • Embout à rotule DIN 71802, forme CS
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Nota :Zingué et chromaté.
Inox : poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 27650_CS Embout à rotule DIN 71802, forme CS 277 kB

Dessins

Embout à rotule DIN 71802, forme CS

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Finition

Matière
du corps de base
D1D2D3D4AL2L3ESWCAOAcc.PrixCommander
27650-080351CSfiletage à droiteacier8M3,58M41810,2987 2,56 €
27650-08051CSfiletage à droiteacier8M58M52210,2910,27  1,64 €
27650-10061CSfiletage à droiteacier10M610M62512,51111,58  1,78 €
27650-13081CSfiletage à droiteacier13M813M83016,5131411  2,42 €
27650-16101CSfiletage à droiteacier16M1016M1035201615,513  3,56 €
27650-16121CSfiletage à droiteacier16M1216M1235201615,513  3,86 €
27650-19141CSfiletage à droiteacier19M14x1,522M14x1,545282021,516  7,91 €
27650-19161CSfiletage à droiteacier19M1622M1645282021,516  10,43 €
27650-080511CSfiletage à gaucheacier8M58M52210,2910,27 1,97 €
27650-100611CSfiletage à gaucheacier10M610M62512,51111,58 2,19 €
27650-130811CSfiletage à gaucheacier13M813M83016,5131411 2,79 €
27650-161011CSfiletage à gaucheacier16M1016M1035201615,513 4,60 €
27650-161211CSfiletage à gaucheacier16M1216M1235201615,513 4,99 €
27650-191411CSfiletage à gaucheacier19M14x1,522M14x1,545282021,516 9,87 €
27650-191611CSfiletage à gaucheacier19M1622M1645282021,516 11,76 €
27650-08052CSfiletage à droiteacier inoxydable8M58M52210,2910,27  15,73 €
27650-10062CSfiletage à droiteacier inoxydable10M610M62512,51111,58  15,03 €
27650-13082CSfiletage à droiteacier inoxydable13M813M83016,5131411  18,65 €
27650-16102CSfiletage à droiteacier inoxydable16M1016M1035201615,513  24,38 €
27650-16122CSfiletage à droiteacier inoxydable16M1216M1235201615,513  28,74 €
27650-080521CSfiletage à gaucheacier inoxydable8M58M52210,2910,27 15,73 €
27650-100621CSfiletage à gaucheacier inoxydable10M610M62512,51111,58 15,03 €
27650-130821CSfiletage à gaucheacier inoxydable13M813M83016,5131411 18,65 €
27650-161021CSfiletage à gaucheacier inoxydable16M1016M1035201615,513 24,38 €
27650-161221CSfiletage à gaucheacier inoxydable16M1216M1235201615,513 25,83 €

Autres articles de cette catégorie