FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Zingué et passivé. Finition Inox naturel.
Nota
Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté